Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P-100,0-PUR/M12FR SH - 1018076

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 8-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., свободный конец, к Гнездо угловой M12, А-кодирование, длина кабеля: 100 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1018076
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626502762
Номер таможенного тарифа 85444290