Фиксируемые таблички - UC-EM (20X9) GN - 1017721

Фиксируемые таблички, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 20 х 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-EM ... содержит маркеры для приборов и устройств управления разных производителей
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 1017721
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 960 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626501918
Вес/шт. (без упаковки) 9,400 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)