Этикетка с указанием - PML-W501 (100X65)R WH-RD - 1016508

Нет доступных изображений

Этикетка с указанием, белый/красный, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Тип монтажа: склеивание

Цена:

Краткий обзор

Принадлежности

Преимущества для Вас

  • Наклеивающаяся предупреждающая табличка, цветная
  • Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C

Коммерческие данные

Код заказа 1016508
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626498140
Номер таможенного тарифа 49119900

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь