FMC 1,5/ 6-ST-3,5-RF BK CN1 - 1014472

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1014472
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626494449
Номер таможенного тарифа 85366990

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь