Табличка "Опасные вещества" - PML-GHS100 (13X13)R - 1014289

Табличка "Опасные вещества", рулон, красный/белый, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 13 х 13 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся таблички для обозначения опасных веществ, цветные, без символов
  • Маркировка соответствует международному стандарту в соответствии с СГС
  • Высокая термостойкость
  • Высокая клеящая способность
  • Подходит для применения внутри и вне помещений

Коммерческие данные

Код заказа 1014289
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 385 (C-3-2017)
GTIN 4046356787048
Вес/шт. (без упаковки) 110,500 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000