Предписывающая табличка - PML-M112 (D200) - 1014172

Предписывающая табличка, Лист, синий/белый, с маркировкой: Использовать шапочку, тип монтажа: склеивание, диаметр: 200 мм, размер маркировочного поля: d: 200 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наклеивающиеся предписывающие таблички, с символом
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
  • Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности

Коммерческие данные

Код заказа 1014172
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 341 (C-5-2015)
GTIN 4046356784177
Вес/шт. (без упаковки) 20,350 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000