Держатель маркировки проводника - PATG HF 1/10 - 1014044

На рисунке показан вариант

Держатель маркировки проводника, прозрачный/черный, без маркировки, вид монтажа: насаживание, диаметр кабеля: 1,3 - 2,8 мм, размер поля для маркировки: 4 x 10 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Гильза PATG HF... - универсальный держатель маркировки
  • Маркировка производится при помощи соответствующих вставных табличек UCT-WMT... и UC-WMT...
  • Свойства пластмассы, из которой выполнена PATG HF..., требуют высококачественную жидкую печать на UC-WMT... при помощи BLUEMARK...
  • Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
  • Использование высококачественной пластмассы позволяет удовлетворить самые строгие требования ж/д и автомобильной промышленности
  • Разнообразные сертификаты обеспечивают возможность применения по всему миру
  • Провода с сечением от 0,6 до 10 мм можно маркировать таким способом

Коммерческие данные

Код заказа 1014044
Упаковочная единица 1000 stk
Минимальный объем заказа 1000 stk
Страница каталога Стр. 258 (C-3-2017)
GTIN 4046356779319
Вес/шт. (без упаковки) 0,140 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097