Инструмент для обжима кабельных наконечников - SB-Z0018 - 1013638

Конфигурация может отличаться от изображенной на рисунке

Обжимные клещи для точеных контактов Ø 3,6 мм, сечение жилы от 10 мм² до 16 мм²

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Высокоточные матрицы гарантируют неизменно высокое качество обработки контактов
  • Высокая сила обжима при минимальном усилии
  • Параллельные циклы движения матрицы для симметричного и оптимального обжима

Коммерческие данные

Код заказа 1013638
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626531489
Номер таможенного тарифа 82032000

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь