Держатель маркировки проводника - PATO 3/15 - 1013135

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 4,4 - 6,7 мм, размер маркировочного поля: 4 х 15 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Надписи наносятся с помощью пластмассовых ярлыков UC-WMT..., US-WMT... или вставных полосок EMT...
  • Маркировочные кольца используются для дальнейшего нанесения обозначений на уже подсоединенные устройства

Коммерческие данные

Код заказа 1013135
Упаковочная единица 500 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Страница каталога Стр. 257 (C-3-2017)
GTIN 4017918013554
Вес/шт. (без упаковки) 0,400 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь