Силовой кабель - SAC-4P-M12MST/3,0-PUR/M12FRT - 1012062

На изображении показано аналогичное изделие зеленого цвета

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, Штекеры прямое M12, Т-кодирование, к Гнездо прямое M12, Т-кодирование, длина кабеля: 3 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1012062
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626485874
Номер таможенного тарифа 85444290