Силовой кабель - SAC-4P- 9,0-PUR/FSS PE SCO - 1007365

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое, S-кодирование, длина кабеля: 9 м, для переменного тока до 12 A / 630 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 12 A и 630 В B AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1007365
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626479811
Номер таможенного тарифа 85444290