Маркировка для клеммных модулей - SBS 6: 1- 500 - 1007329

Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку: передняя сторона 1-250, задняя сторона 251-500, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, размер маркировочного поля: 6 х 6,1 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1007329
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918012885
Вес/шт. (без упаковки) 3,900 GRM
Номер таможенного тарифа 39207380