Маркировочная карта для маркировки клемм - SBS 8:FORTL.ZAHLEN - 1007031

Маркировочная карта для маркировки клемм, Карта, белый, с маркировкой, надписи вдоль: Передняя сторона 1-10, задняя сторона 11-20 или передняя сторона 21-30, задняя сторона 31-40 и т.д., тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, размер маркировочного поля: 6 х 8,1 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1007031
Упаковочная единица 10 stk
Вес/шт. (без упаковки) 4,900 GRM
Номер таможенного тарифа 39207380
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь