Корпус для электроники - BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - 1006944

Нет доступных изображений

Верхняя часть, цвет: черный

Цена:

Краткий обзор

Сертификаты

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 1006944
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626481012
Номер таможенного тарифа 85472000