MSTBT 2,5/ 4-ST CP BD SET - 1006648

Нет доступных изображений

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 0, размер шага: 5 мм, тип подключения: , монтаж: ,

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1006648
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626478203
Номер таможенного тарифа 85366990