Ответная часть - GMSTBA 2,5/ 6-G BD:1-6 - 1005176

На рисунке показано стандартное 10-контактное изделие

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 6, размер шага: 7,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1005176
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626475622
Номер таможенного тарифа 85366930

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам