Предупредительная табличка - WS 5-10 - 1004429

Предупредительная табличка, Пластина, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии и предупреждение на английском языке, тип монтажа: винты, заклепки, для клемм шириной: 10 мм, диаметр: 0 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Предупреждающие таблички фиксируются в рядах шунтирования электротехнических клемм UK... с помощью пластиковых винтов
  • Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
  • Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов

Коммерческие данные

Код заказа 1004429
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 571 (C-1-2017)
GTIN 4017918012090
Вес/шт. (без упаковки) 2,460 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь