Зарядный кабель AC - EV-GBG3C-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - 1003678

Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 В (AC), тип конструкции C-Line, кабель: 7,5 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности., поверхность сопряжения: черный, область захвата: черный

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей с входными разъемами GB/T, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
  • Проверено путем выборочного тестирования в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214, LV215-2
  • Надежное функционирование блокировочного рычага с дополнительным уплотнением
  • Вода не проникает в кабель благодаря полной водонепроницаемости в продольной плоскости

Коммерческие данные

Код заказа 1003678
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626472317
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь