FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 BD-1Q - 1003588

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1003588
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626472003
Номер таможенного тарифа 85366990

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам