Термомагнитный защитный выключатель - TMC 3 M1 122 1,5A - 0915344

На рисунке показана модель TMC 1 F1 100 1A

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 3-полюсные, полуинертного типа, 1 замыкающий контакт и 2 размыкающих контакта, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0915344
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 282 (CL-2002)
GTIN 4017918010027
Номер таможенного тарифа 85362010