Термомагнитный защитный выключатель - TMC 2 M1 120 0,2A - 0914918

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 2-полюсные, полуинертного типа, 1 замыкающий контакт и 1 размыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0914918
Упаковочная единица 3 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009595
Вес/шт. (без упаковки) 133,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85362010