Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 M1 200 2,0A - 0914633

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, полуинертного типа, 1 размыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0914633
Упаковочная единица 6 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009311
Вес/шт. (без упаковки) 64,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85362010