Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 F1 100 0,4A - 0914031

На рисунке показана модель TMC 1 F1 100 1A

Термомагнитный защитный выключатель, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм²- 6 мм², AWG: 24 - 10, номинальный ток: 0,4 A, ширина: 12,5 мм, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, Цвет: черный

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0914031
Упаковочная единица 6 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008710
Вес/шт. (без упаковки) 69,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85362010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь