Электронный защитный выключатель - ECP 8 - 0912019

Электронный защитный выключатель, тип подключения: вставной, ширина: 12,5 мм, тип предохранителей: электрон., тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Устанавливается на цоколь TMCP SOCKET M
  • Монтажная ширина всего 12,5 мм
  • Возможность включения емкостных нагрузок. Отключение производится при перегрузке или коротком замыкании
  • Индикация рабочего режима и ошибок с помощью светодиодов, а также встроенных сигнальных выходов
  • Селективная защита всех цепей нагрузки 24 В пост. тока с импульсными источниками питания
  • Сочетание возможности активного электронного ограничения тока и проверенной в автоматических выключателях функции разъединения
  • Постоянное ограничение тока утечки в размере 1,8 номинального тока

Коммерческие данные

Код заказа 0912019
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356014342
Вес/шт. (без упаковки) 72,820 GRM
Номер таможенного тарифа 85362010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь