Электронный защитный выключатель - EC-E 0,5A DC24V - 0903041

Электронный автоматический выключатель, 1 вход для сброса, номинальный ток: 0,5 A

Цена:

Преимущества для Вас

  • Селективная защита всех цепей нагрузки 24 В пост. тока с импульсными источниками питания
  • Комбинация из активного электронного ограничителя тока короткого замыкания и схемы отключения при перегрузке гарантирует в аварийном случае более быстрое по сравнению с импульсным источником питания срабатывание автоматического выключателя
  • Ток утечки при этом ограничивается на уровне от 1,3 до 1,8 от номинального

Коммерческие данные

Код заказа 0903041
Упаковочная единица 6 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 327 (C-4-2017)
GTIN 4046356466875
Вес/шт. (без упаковки) 68,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85362010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь