Электронный защитный выключатель - EC-E1 1A - 0903023

Электронный автоматический защитный выключатель, контакт сигнальной цепи: 1 замыкающий контакт, номинальный ток: 1 А

Цена:

Преимущества для Вас

  • Комбинация из активного электронного ограничителя тока короткого замыкания и схемы отключения при перегрузке гарантирует в аварийном случае более быстрое по сравнению с импульсным источником питания срабатывание автоматического выключателя
  • Селективная защита всех цепей нагрузки 24 В пост. тока с импульсными источниками питания
  • Ток утечки при этом ограничивается на уровне от 1,3 до 1,8 от номинального

Коммерческие данные

Код заказа 0903023
Упаковочная единица 6 stk
Страница каталога Стр. 326 (C-4-2017)
GTIN 4046356327992
Вес/шт. (без упаковки) 70,770 GRM
Номер таможенного тарифа 85362010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь