Термомагнитный защитный выключатель - TMC 61C 01A - 0902027

Термомагнитный защитный выключатель, однополюсный, термическое срабатывание 1,0 A. Монтаж на несущей рейке и соответствие стандарту UL 1077, с опциональным вспомогательным контактом для сигнала удаленного оповещения S или H. Защищает кабельную разводку и устройства от тока перегрузки и короткого замыкания.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0902027
Упаковочная единица 12 stk
Минимальный объем заказа 12 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356557948
Вес/шт. (без упаковки) 125,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85362010
Страна происхождения US (США)