Клеммная коробка - E PE A 250X255X161 - 0899355

На рисунке показано похожее изделие

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 250 мм x 255 мм x 161 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0899355
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 546 (C-3-2017)
GTIN 4055626276243
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM
Номер таможенного тарифа 85489090
Страна происхождения IN (Индия)