Клеммная коробка - C3 S6 A 260X380X210 - 0899092

Клеммная коробка, комплектация фланцевыми пластинами внизу слева и справа, mатериал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 260 мм x 380 мм x 210 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
  • Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
  • Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов

Коммерческие данные

Код заказа 0899092
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 531 (C-3-2017)
GTIN 4046356928540
Вес/шт. (без упаковки) 10 310,000 GRM
Номер таможенного тарифа 94032080

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь