Маркировочная пленка для планки Zack - TML (EX9,5)R P6 TR CUS - 0852172

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочная пленка для планки Zack, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 6 мм, размер маркировочного поля: 40000 x 9,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0852172
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356355599
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39191019