Маркировочная пленка для планки Zack - TML (101X9,5)R P5 TR CUS - 0852159

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочная пленка для планки Zack, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 101 мм х 9,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0852159
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356355346
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39191019
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь