Усадочный кембрик - WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE CUS - 0833239

Усадочный кембрик, желтый: определяется пользователем, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 12,7 - 25,4 мм, размер маркировочного поля: 60 х 40 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки

Коммерческие данные

Код заказа 0833239
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626045061
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39173200
Страна происхождения DK (Дания)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь