Усадочный кембрик - WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE CUS - 0833227

Усадочный кембрик, желтый: определяется пользователем, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 3,2 - 6,4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки

Коммерческие данные

Код заказа 0833227
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626044941
Вес/шт. (без упаковки) 1,140 GRM
Номер таможенного тарифа 39173200
Страна происхождения DK (Дания)