Маркировка для проводов - UCT-WMCO 1,9 (23X4) - 0832100

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 1,1 - 1,9 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UCТ-WMCO ... содержит маркеры для последующей маркировки проводов путем защелкивания
  • Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надежное крепление даже при вибрациях
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0832100
Упаковочная единица 9 stk
Минимальный объем заказа 9 stk
Страница каталога Стр. 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258591
Вес/шт. (без упаковки) 12,170 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)