Маркеры для устройств - LS-EMLP (17X9) YE CUS - 0832021

Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 17 х 9 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка оборудования

Коммерческие данные

Код заказа 0832021
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 259 (NTK-2014)
GTIN 4046356931519
Вес/шт. (без упаковки) 4,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39191080