Маркеры для устройств - LS-EMLP (85,6X54) WH CUS - 0831984

Маркеры для устройств, Лист, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 85,6 х 54 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка оборудования

Коммерческие данные

Код заказа 0831984
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 258 (NTK-2014)
GTIN 4046356931144
Вес/шт. (без упаковки) 40,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39191080