Маркеры для устройств - LS-EMSP-AL (39X15) BK CUS - 0831912

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 39 х 15 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0831912
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930499
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM
Номер таможенного тарифа 76169990