Маркер для кабелей - LS-WMTB-V4A (D30) CUS - 0831807

Маркер для кабелей, возможен заказ: поштучно, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 2,9 мм, размер маркировочного поля: d 30 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маркировка кабеля из инструментальной стали для монтажа кабельных стяжек
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром > 2,9 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0831807
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 249 (NTK-2014)
GTIN 4046356930161
Вес/шт. (без упаковки) 78,060 GRM
Номер таможенного тарифа 73269098