Маркеры для устройств - LS-EMLP (49X15) YE - 0831749

Маркеры для устройств, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 49 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка оборудования

Коммерческие данные

Код заказа 0831749
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 297 (C-3-2017)
GTIN 4046356926881
Вес/шт. (без упаковки) 38,680 GRM