Маркеры для устройств - LS-EMLP (20X7) WH - 0831684

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 х 7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка оборудования

Коммерческие данные

Код заказа 0831684
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 296 (C-3-2017)
GTIN 4046356926157
Вес/шт. (без упаковки) 38,410 GRM