Маркеры для устройств - LS-EMSP-AL (75,6X54) RD - 0831638

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, красный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 75,6 х 54 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Алюминиевая маркировка оборудования для крепления винтами или заклепками

Коммерческие данные

Код заказа 0831638
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925846
Вес/шт. (без упаковки) 97,960 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь