Маркеры для устройств - LS-EMSP-AL (150X80) BK - 0831632

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 150 х 80 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Алюминиевая маркировка оборудования для крепления винтами или заклепками

Коммерческие данные

Код заказа 0831632
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925792
Вес/шт. (без упаковки) 134,000 GRM