Держатели маркировки - CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831068

Держатели маркировки, черный, без маркировки, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 110 x 38 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж с помощью винтов или заклепок
  • Держатель таблички CARRIER-PMP применяется в сочетании со вставными табличками UCT-PMP
  • Область использования: однозначная маркировка оборудования и распределительных шкафов
  • Монтаж с помощью винтов или скоб под винты

Коммерческие данные

Код заказа 0831068
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356941013
Вес/шт. (без упаковки) 51,560 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь