Держатели маркировки - CARRIER-PMP (110X38) - 0831056

Держатели маркировки, черный, без маркировки, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 110 x 38 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Держатель таблички CARRIER/L-PMP (110x38) применяется в сочетании со вставными табличками UC-PMP или PMP-RFID ... и табличками для обозначения сред PMT или PMST.
  • Держатель оснащен специальными фиксаторами, которые препятствуют выпадению табличек. Таблички PMST (10x38) ... можно дополнительно фиксировать в держателе при помощи крепежных заклепок RVT-PA 3,5 BK.
  • Для монтажа можно использовать винты, шланговые зажимы SCRT ... или кабельные хомуты WT.
  • Область использования: однозначная маркировка оборудования и электрошкафов.

Коммерческие данные

Код заказа 0831056
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 364 (C-3-2017)
GTIN 4046356940870
Вес/шт. (без упаковки) 26,920 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь