Маркер для кабелей - WMTW (10X4)R CUS - 0831008

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Вставка, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 7 мм, размер маркировочного поля: 10 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Вставная маркировка проводников с вспомогательным устройством для нанизывания и натягивания для маркировочных колец
  • Вставные таблички используются для маркировки колец систем PATG/PATO ...
  • Простой монтаж при помощи устройства для нанизывания и натягивания, которое легко отделяется от маркера после монтажа благодаря перфорации
  • Благодаря особому контуру вставные таблички надежно закрепляются в маркировочном кольце
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0831008
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770651
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39191080
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь