Вставная табличка - PMP-RFID/HF (90X38) - 0830954

Вставная табличка со встроенным транспондером RFID-HF, лист, белый, без надписей, маркировка с: BLUEMARK CLED, вид монтажа: вставление в держатель таблички, размер поля для маркировки: 110 x 38 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Семейство маркировочных элементов для оборудования PMP-RFID ... включает в себя маркеры для установки в рамки для табличек CARRIER-PMP...
  • На встроенный транспондер RFID-HF может быть записана дополнительная информация
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркировка находится в рамке, надписи на нее наносятся просто и быстро при помощи BLUEMARK CLED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0830954
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356912273
Вес/шт. (без упаковки) 19,140 GRM
Страна происхождения SE (Швеция)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь