Маркировка для клеммных модулей - UM-TM (5X10) - 0830913

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, тип монтажа: защелкивание, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5 х 10 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0830913
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356910477
Вес/шт. (без упаковки) 2,160 GRM
Страна происхождения PL (Польша)