Маркер для кабелей - WML HF 36(25X38)R CUS - 0830835

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 36 мм, размер маркировочного поля: 25 х 38 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Этикетки для маркировки кабелей состоят из самоклеющейся таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки
  • Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
  • Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
  • Устойчивы к воздействию растворителей
  • Без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830835
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 197 (C-5-2013)
GTIN 4046356800907
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39207380