Маркер для кабелей - WMTB-AL (29X8) - 0830805

Маркер для кабелей, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 2,9 мм, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром > 2,9 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0830805
Упаковочная единица 90 stk
Минимальный объем заказа 90 stk
Страница каталога Стр. 200 (C-3-2017)
GTIN 4046356780803
Вес/шт. (без упаковки) 0,890 GRM
Номер таможенного тарифа 76169990