Маркировка для устройств - EMP-AL (60X30) - 0830796

Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 60 х 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка оборудования из алюминия с защелкой для крепления на держателе таблички
  • Надписи на маркеры наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED

Коммерческие данные

Код заказа 0830796
Упаковочная единица 45 stk
Минимальный объем заказа 45 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 303 (C-3-2017)
GTIN 4046356780230
Вес/шт. (без упаковки) 3,900 GRM
Номер таможенного тарифа 76169990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь